• Gehäusetyp  Einfach, Verbunden

  • Formfaktor  OSFP

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  60, 240

  • Anzahl der Ports  1, 4

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1, 1 x 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Montageausführung  Durchgangsbohrung – Press-Fit

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Ja, Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Interne/externe EMV-Federn

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P65-N4903

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.