• Einsteckkraft  Niedrig

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 600

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Buchse

  • Steckzungenbreite  6.35 mm [ .25 in ]

  • Steckzungendicke (mm) .8, .81

  • Steckzungendicke (in) .031, .032

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt, Zinn

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Hülsentyp  Open

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.2 – 3, 3.4 – 5.08, 3 – 4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .12 – .16, .09 – .12, .134 – .2

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .4, .41

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .016

  • Drahtgröße (AWG) 12, 18 – 14, 22 – 18

  • Drahtgröße (mm²) 2 – 3.31, .3 – 1, 1 – 2

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1400, 2300

  • Verpackungsmethode  Streifen/Rolle, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P842-2504

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.