Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

  • Eingangsspannung (VDC) 3.3 – 32

  • Eingangsspannung (VAC) 3 – 32

  • Ausgangsnennspannung (VDC) 30

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Produktgewicht  35 g [ 1.38 oz ]

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  PCB Termination

  • Kontaktkonfiguration  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Befestigungsbolzen

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktlänge  43.1 mm [ 1.7 in ]

  • Produktbreite  15.15 mm [ .596 in ]

  • Produkthöhe  31.7 mm [ 1.24 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  DC

  • Ausgangsschaltung  Null

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P851-ID1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten