• DIN-Montagedesign mit integriertem Kühlkörper
• Auswahl an invers parallel verbundenen SCR-Ausgängen mit 45, 55 oder 65 A RMS
• 48- bis 660-V-AC-Ausgang
• 4- bis 32-V-DC- oder 90- bis 140-V-RMS-Eingabesteuerung
• Optische Isolation mit 4.000 V RMS
• Grüne LED-Eingangsstatusanzeige
• Berührungssichere Schraubenklemmen (IP20) für Last und Steuerung
• Klemmenerdung