Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf drei verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Stiftleiste und Stecker werden durch Einrasten miteinander verbunden. Die Vorrichtung zur Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) verschließt Stiftleiste und Stecker miteinander. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Die Hochtemperatur-Stiftleiste unterstützt bis zu 150 °C. 
  • Stecker und Stiftleiste werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt, was den Anwendern die Sicherheit gibt, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Jeder Steckverbinder bietet vier Verschlüsselungsoptionen, viele Farben und Designmerkmale, die effiziente Verbindungen auf dem Montageband ermöglichen. 
  • Ein 6-mm-Raster bietet bis zu 15 Positionen. 
  1. POWER TRIPLE LOCK – Anwendungsübersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem. In diesem Video werden die Montageabfolge für dieses Steckverbindersystem, die Kontaktcrimpabfolge und das OCEAN Applikatorsystem erläutert.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Das neue POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.


F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?

A: Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit denen Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.

 

Weiter lesen: Häufig gestellte Fragen zu POWER TRIPLE LOCK Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp  Stiftleiste

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

  • Anzahl der Leistungspole  2, 3, 4, 5

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Betriebsspannung (VDC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontakttyp  Stift

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Leiterplatten-Montagemethode  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Zapfen

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  6 mm [ .236 in ]

  • Gehäusefarbe  Grau, Rot

  • Gehäusematerial  Nylon

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.58 mm [ .062 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Mit

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL, VDE

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest 850 °C (Flamme ≤ 30 Sek.)

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Glühdrahtmaterialbewertung  Material mit GWIT ≥ 775 °C

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P87074-H342A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

POWER TRIPLE LOCK ist eine Marke.