Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Hochleistungsrelais von TE sind speziell für den Betrieb unter den harten Bedingungen von militärischen sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen ausgelegt. Unser Design mit Kraftausgleich bietet dank des gleichmäßig hohen Kontaktdrucks, der geringeren Prellwirkung und der verminderten Lichtbogenbildung eine längere Kontaktlebensdauer.

Produkteigenschaften

• Standard-„Hockey Puck“-Gehäuse.

• LED-Anzeige.

• Ausführungen mit 12, 25 und 40 A.

• 200 V DC Ausgangstypen.

• Ausführungen mit DC-Eingang und -Ausgang.

• 1500 V DC optische Isolation.

• Abdeckung mit Anti-Rotations-Mechanismus 

Anwendungen

Teilen Sie die Anwendungen 

Vorteile

Teilen Sie die Vorteile 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1500

  • Eingangsspannung (VDC) 3.5 – 32

  • Ausgangsnennspannung (VDC) 200

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuseausführung  Hockey Puck

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht (g) 116, 145

  • Produktgewicht (oz) 4.09, 5.11

Klemmenmerkmale

  • Relais-Anschlussart  Kabelschuhe

  • Kontaktkonfiguration  Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Montagebohrung

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktlänge  45 mm [ 1.77 in ]

  • Produktbreite (mm) 36.5, 43.4

  • Produktbreite (in) 1.43, 1.7

  • Produkthöhe  44.5 mm [ 1.77 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Eingangsstromtyp  DC

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P8719-SS62

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.