• Filteranforderungen  Ungefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Schraubklemme

  • Ausgangsverbindungstyp  Reihenklemme

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Dreiphasig

Elektrische Kennwerte

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 2.5, 2,6, 9,6, 14,2, 10,8, 17,4

  • Nennstrom (A) 7, 16, 30, 42, 55, 75, 100, 130, 180

  • Betriebsspannung (VAC) 520

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 500, 800, 1200, 1400, 2200, 2900, 4100, 4600, 6000

  • Produktgewicht (oz) 17.63, 49.38, 162,26, 28,21, 211,64, 144,62, 77,6, 102,29, 42,32

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 40, 45, 50, 80, 85, 90, 120

  • Produktbreite (in) 1.57, 1.77, 1.96, 3.14, 3.34, 3.54, 4.72

  • Produktlänge (mm) 160, 220, 240, 264, 280, 350

  • Produktlänge (in) 8.66, 9.44, 10.39, 11,02, 13,77, 6,29

  • Produkthöhe (mm) 70, 85, 90, 135, 150, 170

  • Produkthöhe (in) 2.75, 3.54, 5.31, 5.9, 6,69, 3,34

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • Zertifiziert nach  CSA 22.2 Nr. 81986, IEC/EN 60939, UL 1283

  • IP-Schutzart  IP20

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P99-F3268

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.