• Eingangsverbindungstyp  Schraubklemme, Stromschiene

  • Ausgangsverbindungstyp  Reihenklemme, Stromschiene

Elektrische Kennwerte

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Überspannung – Kategorie  III

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 480

  • Motorantriebs-Eingangsstrom (A) 10, 33, 42, 50, 67, 81, 99, 120, 160, 190, 232, 271, 328, 403, 25,1, 12,5, 17,5

  • Last-Nennleistung (kW) 4, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 5,5, 7,5

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 9000, 10000, 13000, 15000, 16000, 18000, 20000, 21000, 24000, 26000, 29000, 37000, 43000, 46000, 49000, 85000, 91000, 99000, 103000, 111000, 114000, 122000, 136000, 144000

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Wandmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 185, 250, 280, 450

  • Produktbreite (in) 11,02, 17,71, 7,28, 9,84

  • Produktlänge (mm) 349, 350, 402, 403, 468, 523, 631, 633

  • Produktlänge (in) 15,82, 13,74, 20,59, 24,92, 18,42, 13,77, 24,84, 15,86

  • Produkthöhe (mm) 170, 185, 190, 220, 230, 248, 380, 385, 495, 498

  • Produkthöhe (in) 9,76, 8,66, 6,69, 14,96, 9,05, 15,15, 19,48, 7,48, 7,28, 19,6

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit Motorantriebstyp  6 Puls-Dioden-Gleichrichter & SCR

  • Nennspannung & Leistungseffizienz  >98 %

Betrieb/Anwendung

  • Soll-THDi @ Nennleistung (%) 10 – 15

  • Kühlmethode  aktive Luftkühlung, natürliche Konvektion

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IP00, IP20

Weitere

  • Rahmengrößencode  A, B, C, D, E, F, G

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PA8-F3446

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.