• Eingangsverbindungstyp  Ringkabelschuh

  • Ausgangsverbindungstyp  Ringkabelschuh

Elektrische Kennwerte

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Überspannung – Kategorie  III

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 480, 500

  • Motorantriebs-Eingangsstrom (A) 28, 58, 71, 97, 116, 142, 170, 207, 259, 324, 410, 1,4, 19,3, 2,8, 24,4, 9,6, 5,1, 14,1, 7,1, 38,5, 47,5

  • Last-Nennleistung (kW) 4, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315, 5,5, 1,1, 2,2, 7,5

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 11000, 12000, 13000, 15000, 16000, 17000, 19000, 24000, 27000, 28000, 30000, 31000, 34000, 43000, 44000, 49000, 54000, 55000, 62000, 70000, 77000, 100000, 108000, 109000, 117000, 130000, 147000, 149000, 166000, 183000, 200000, 208000, 225000, 252000, 278000

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Wandmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 160, 180, 210, 260, 290, 340, 353, 462, 550

  • Produktbreite (in) 13,89, 6,29, 11,41, 21,65, 18,18, 13,38, 8,26, 7,08, 10,23

  • Produktlänge (mm) 302, 370, 430, 491, 635, 863, 1053, 1300

  • Produktlänge (in) 25, 19,33, 11,88, 51,18, 41,45, 33,97, 16,92, 14,56

  • Produkthöhe (mm) 185, 206, 221, 252, 319, 343, 396, 456, 555

  • Produkthöhe (in) 8.11, 9,92, 13,5, 8,7, 15,59, 17,95, 21,85, 7,28, 12,55

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit Motorantriebstyp  6 Puls-Dioden-Gleichrichter, 6 Puls-Dioden-Gleichrichter & SCR

  • Nennspannung & Leistungseffizienz  >98 %

  • Erforderlicher AC-Netzdrosselwert (min)  7,85, 0,36, 0,22, 0,09, 1,26, 0,26, 0,12, 0,18, 0,53, 0,06, 3,48, 4,47, 1,02, 0,15, 0,64, 16,7, 2,55, 0,45, 1,82, 0,07, 0,88

  • Erforderliche DC-Induktivität (min)  0,66, 26,9, 5,39, 1,98, 0,3, 53,9, 0,54, 0,79, 1,32, 0,19, 10,8, 0,37, 2,69, 14,8, 1,08, 7,9, 0,45, 0,24, 3,95, 3,12, 1,6

Betrieb/Anwendung

  • Soll-THDi @ Nennleistung (%) < 5

  • Kühlmethode  aktive Luftkühlung, natürliche Konvektion

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1

  • Verschmutzungsgrad  PD3

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IP00, IP20

Weitere

  • Rahmengrößencode  A, B, C, D, E, F, G, H, J

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PA8-F3451

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.