• Filter-Schaltertyp  DPST

  • Filterung  Drossel und Kondensator

  • Filteranforderungen  Ungefiltert

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON, Leiterplattenkontakt, Reihenklemme

  • Erddrossel-Option  Ja, Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Sicherungsoptionen  Doppelt

Elektrische Kennwerte

  • Induktivität L1 (µH) 0,78, 10,9, 4,4, 0,32, 1,7

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Kapazität Cx1  220

  • Kapazität Cy1  2,2

  • Kapazität Cy2  2,2

  • Nennstrom (max.) (A) 1, 2, 4, 6, 10

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 310, 0

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 180, 0

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 101, 102, 104, 105, 106, 135, 136, 137, 138, 139

  • Produktgewicht (oz) 3.7, 4.83, 4,9, 3,59, 3,73, 4,79, 4,76, 3,56, 3,66, 4,86

Abmessungen

  • Produktbreite  49.8 mm [ 1.96 in ]

  • Produktlänge  32 mm [ 1.25 in ]

  • Produkthöhe  55,6 mm [ 2,18 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  CSA 22.2 Nr. 81986, EN 60320, EN 60601-1, EN 60939, EN 60950, UL 1283, UL 544

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP40

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PC9-F9280

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.