• Eingangsverbindungstyp  Gewindebolzen

  • Ausgangsverbindungstyp  Gewindebolzen

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (VDC) 650

  • Nennstrom (max.) (A) 10, 16, 32, 63, 100, 200

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 2.3, 4.9, 23, 49, 0,49

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 15, 34, 70, 78, 79, 103, 145, 160, 192, 268

  • Produktgewicht (oz) .52, 1.19, 2.46, 5.11, 9.45, 6,77, 3,63, 2,78, 2,75, 5,64

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 15, 20, 25, 32, 38

  • Produktbreite (in) .59, .78, .98, 1.25, 1.49

  • Produktlänge (mm) 57, 75, 82, 96, 99, 113, 130, 133, 147

  • Produktlänge (in) 2.24, 2.95, 3.22, 3.77, 3.89, 4.44, 5.11, 5.23, 5.78

  • Produkthöhe (mm) 15, 20, 25, 32, 38

  • Produkthöhe (in) .59, .78, .98, 1.25, 1.49

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Weitere

  • Kondensatorklasse  Y4

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PD5-F756

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.