Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wird die Piezo-Folie von der mechanischen neutralen Achse aus verschoben, führt die Biegung zu einer sehr hohen Anspannung innerhalb des Piezo-Polymers, sodass hohe Spannungen erzeugt werden.  Wenn die Einheit durch direkten Kontakt abgelenkt wird, agiert das Gerät als flexibler Schalter, und der generierte Ausgangswert reicht aus, um MOSFET- oder CMOS-Stufen direkt auszulösen. Wenn die Einheit durch die zugehörigen Kontakte gestützt wird und im freien Raum vibriert (mit der Trägheit des eingespannten/freien Auslegers, der die Biegespannung erzeugt), verhält sich das Gerät wie ein Beschleunigungsmesser oder Vibrationssensor. Durch das Hinzufügen von Masse oder das Ändern der freischwingenden Länge des Elements durch Einspannen können die Resonanzfrequenz und Empfindlichkeit des Sensors für spezielle Anwendungen angepasst werden. Ein Ansprechen auf mehreren Achsen kann erreicht werden, indem die Masse außermittig positioniert wird. Der LDTM-028K ist ein Vibrationssensor mit einer Auslegerschnittstelle als Messelement, die durch eine zusätzliche Masse belastet ist, um eine hohe Empfindlichkeit bei niedrigen Frequenzen zu erzielen. 

VORTEILE

  • Piezo-Foliensensoren
  • Hohe Empfindlichkeit
  • AC-gekoppelt
  • Laminiert
  • Robust 
  • Anschluss per Lötstreifen
  • Versionen mit und ohne Masse
  • Hohe Stoßfestigkeit
  • Betriebstemperatur: 0 ºC bis 85 ºC
  • Lagerungstemperatur: -40 ºC bis 85 ºC
  • Version für höhere Temperaturen bis 125 ºC als Spezialanfertigung verfügbar  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Piezofoliensensortyp  Element

Weitere

  • Sensor-Optionen  Laminiert, Streifen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PFS0006

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Mikroe, Click Board und mikroBUS sind Marken von MikroElektronika DOO.