Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der MiniSense 100NM ist ein kostengünstiger Vibrationssensor in Cantilever-Ausführung, der eine moderate Empfindlichkeit über ein brauchbares Frequenzband von bis zu 200 Hz bietet.
EU RoHS-Konformität :Konform, Konform mit Ausnahmen
EU ELV-Konformität :Konform mit Ausnahmen, Konform
Erhältlich von
Übersicht
Die Kontakte sind für eine einfache Installation ausgelegt und lötbar. Es sind horizontale und vertikale Montageoptionen erhältlich. Der aktive Sensorbereich ist abgeschirmt, um besseren RFI-/EMI-Schutz zu gewährleisten. Das robuste, flexible PVDF-Messelement hält hohen Belastungen durch Erschütterung stand. Der Sensor verfügt über eine hervorragende Linearität und einen dynamischen Bereich. Er kann zur Erfassung fortlaufender Vibrationen oder Stöße verwendet werden.
Vorteile
Hohe Empfindlichkeit
Höhere Resonanzfrequenz
Lötbar
Geschirmt
Robust
Hohe Stoßfestigkeit
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Piezofoliensensortyp Element
Weitere
Sensor-Optionen Streifen, Laminiert
EU RoHS-Konformität Konform, Konform mit Ausnahmen