Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Arbeitet nahtlos mit dem Spannungsprüfungs- und Teilentladungs-Erkennungssystem von Kries zusammen.

Unsere Raychem PHVJ-Muffen sind mit EPR- und XLPE-Kabeln aller Hersteller kompatibel und können an die Erdungsanforderungen verschiedener Kabelkonstruktionen angepasst werden. Das komplette System besteht aus dem Epoxid-Isolatorteil und den Steckteilen.

 

Unsere Raychem PHVJ-Muffen können horizontal oder vertikal montiert werden und sind mit Befestigungspunkten für die Montage an Gestellen oder Wänden ausgestattet. Das Back-to-Back-Design ermöglicht den Anschluss verschiedener Kabeltypen in einer Übergangsmuffe und kann zu Testzwecken schnell montiert und demontiert werden.

 

Die Steckerteile bestehen aus dem vorgeformten Silikonkörper zur Feldsteuerung und einem Schraubkabelschuh für die schnelle und zuverlässige Montage. Zubehör und Nachrüstsätze für Prüfung und Wartung können geliefert werden. Es sind Standard- oder integrierte Versionen mit Spannungsabgriff erhältlich.


 

Graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Korrosions- und berührungssicher
  • Entwickelt für 145-kV-Windparks
  • Drehmomentgesteuerte Mehrkontakt-Leiterbolzen
  • Sektionalisierung möglich
  • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge
Graue Leiste
Graue Leiste
  1. TE's Raychem PHVJ Installationsvideo (Englisch)

Unsere trockenen Raychem-Hochspannungs-Steckkonusmuffen PHVJ sind für Offshore- und Onshore-Anwendungen bis zu 145 kV ausgelegt. Diese Muffen können horizontal oder vertikal installiert werden. Sie sind mit Befestigungspunkten für die Montage an einem Gestell oder einer Wand ausgestattet. Sie sind mit Standardwerkzeugen einfach zu installieren. Schauen Sie sich unser Video an, um zu sehen, wie unsere Raychem PHVJ-Muffen für bis zu 145 kV installiert werden.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Sind die trockenen, steckbaren Raychem HS-Muffen PHVJ von TE nur für den Offshore-Einsatz geeignet?
Antwort: Nein, unsere Raychem PHVJ-Muffen können sowohl für Offshore- als auch für Landanwendungen verwendet werden.

 

Frage: Können die PHVJ-Muffen mit handelsüblichen Werkzeugen montiert werden?
Antwort: Ja, die Montage ist ohne Spezialwerkzeug möglich, einschließlich des Schraubverbinders, der für Windkraftanlagen unerlässlich ist.

 

Frage: Sind die PHVJ-Muffen mit einem Spannungsabgriff erhältlich?
Antwort: Ja, diese Muffen sind mit oder ohne Spannungsabgriff erhältlich, der sogar eine Teilentladung ermöglicht.

 

Frage: Können unsere Raychem PHVJ-Muffen mit den Überwachungsgeräten von Kries kombiniert werden?
Antwort: Ja, eine direkte Verbindung ist möglich, die eine zuverlässige, trockene Verbindung bietet und ein Kabelüberwachungssystem enthält.

 

Frage: Gibt es eine Größenbeschränkung für größere Querschnitte?
Antwort: Nein, das System ermöglicht den Anschluss von Kabeln mit Querschnitten bis zu 2000 mm2 (72-kV-System) und 1200 mm2 (145-kV-System).

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Montagetechnik  Gießharz

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Steckbare Innenkonusmuffe

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 72, ≤ 145

Abmessungen

  • Kabelverbindungstyp  Schraubtechnik

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 95 – 2000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PHVJ

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten