Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der PHVT ist, unabhängig vom Hersteller, mit polymer-isolierten Kabeln kompatibel und kann je nach erforderlichem Erden der Schirmung von Hochspannungskabeln an verschiedene Kabelkonstruktionen angepasst werden. Das Gesamtsystem wird in den Epoxidharzisolatorteil und den Steckerteil mithilfe des vorgeformten Silikon-Spannkegels unterteilt.

Die Isolatoren entsprechen EN 50299. Daher ist der PHVT für alle Transformatoren geeignet, die der genannten Norm entsprechen. Jeder einzelne Isolator wird hermetisch abgedichtet und geprüft. Auch für Einführungsgehäuse mit einer längeren Baulänge sind individuelle Adapter verfügbar. Der Epoxidharzisolator kann direkt beim Transformatoren-hersteller zusammen mit dem Korona-Ring montiert werden, um den Endverschluss abzuschirmen. So wird Montagezeit vor Ort eingespart und das Risiko einer Verunreinigung des Kabeleinführungsgehäuses reduziert. Der Steckerteil besteht aus dem vorgeformten Silikonkörper zur Feldsteuerung und einem mechanischen Kabelschuh für die einfache Montage. Der Stecker kann zu Wartungszwecken einfach entfernt und wieder montiert werden. Zubehör und Erweiterungskabelgarnituren können zur Prüfung und Wartung bereitgestellt werden.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Trockene Schnittstellen, keine Ölfüllung
  • Isolator entspricht EN 50299
  • Druckdichtes Harzgehäuse 
  • Betrieb in SF6 und Isolierflüssigkeiten
  • Vorgefertigter und werkseitig geprüfter Silikonkautschuk-Spannkegel
  • Drehmomentgesteuerte Mehrkontakt-Leiterbolzen
  • Erhältlich mit montiertem Korona-Ring
  • Für die Montage der Endverschlüsse sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich.
  • Isolierte Kabeldurchführung zur Sektionalisierung
  • Typgeprüft nach IEC 60840 und IEC 62067
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Anpassbar, Draht

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 245, ≤ 170, ≤ 145, ≤ 72

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnittsbereich (mm²) 300 – 2500, 95 – 2500

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 34 – 108, 77 – 119, 34 – 78

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,338 – 4,252, 3,031 – 4,685, 1,338 – 3,071

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 0 – 120, 0 – 150, 0 – 135

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) 0 – 4.724, 0 – 5.314, 0 – 5.905

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Innenbereich

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 60840, IEC 62067

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PHVT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten