Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
±20
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
2 – 15
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±.2
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-150 bis 0-5000
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Edelstahl
-
Produktgewicht
12 g [ .42 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
Montage und Anschlusstechnik
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±1
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000
-
Empfindlichkeit (mV/g)
8
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0021