Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Silizium-MEMS-Beschleunigungsmesser umfasst eine integrierte Temperaturkompensation, die einen stabilen Ausgang über einen großen Arbeitsbereich gewährleistet.  Die drei unabhängigen Schaltkreisgruppen verfügen über eine separate Signalkonditionierung und können mit identischen oder getrennten Netzteilen betrieben werden. Die fortschrittlichen MEMS-Sensorelemente sind gasgedämpft und ermöglichen so einen umfassenden, stabilen Frequenzgang.

Vorteile

  • Drei unabhängige Schaltkreise
  • Geringer Stromverbrauch
  • Bereiche: ±2 g bis ±200 g
  • Gasgedämpft, DC-Ansprechen
  • Hoher Überlastschutz
  • Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
  • Geringe Querempfindlichkeit

  1. Formel E Beschleunigungssensor (Englisch)

Die Partnerschaft von TE Connectivity (TE) mit Andretti Autosport geht über das Logo auf dem Formel-E-Auto hinaus. Erfahren Sie vom Andretti-Team, wie die dreiachsigen 4630A Beschleunigungssensoren für Messungen der Fahrdynamik und für mehr Fahrsicherheit eingesetzt werden.

Anwendungen

  • Transport
  • Vibrations- und Schocküberwachung
  • Fahrerprobungen
  • Niederfrequenz-Anwendungen
  • Modalanalysen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±50

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 4 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-400 bis 0-1500

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  30 g [ 1.06 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2, 5, 10, 30, 50, 100, 200

  • Empfindlichkeit (mV/g) 10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0056

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen