Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Beschleunigungsmesser sind in den Dynamikbereichen von ±5 g bis ±80 g verfügbar und weisen eine flache Bandbreite bis über 10 kHz auf. Das Modell 8711-01 des Beschleunigungsmessers umfasst einen von oben steckbaren MIL-C-5015-Steckverbinder und ist für Betriebstemperatur-bereiche von -55 °C bis +125 °C ausgelegt.

Vorteile

  • Dynamikbereiche von ±5 g, ±10 g, ±20 g und ±80 g
  • Große Bandbreite bis >10 kHz
  • Isoliertes, intern abgeschirmtes Gehäuse
  • Hermetisch abgedichtet, geschweißt
  • Ringförmiger Schermodus
  • Verpolungsschutz
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  2-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) .1-6000 bis .3-18000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht (g) 88, 105

  • Produktgewicht (oz) 3.7

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Bolzen

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 5, 10, 20, 80, 200, 500

  • Empfindlichkeit (mV/g) 250

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0112

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten