Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Beschleunigungsmesser umfassen eine Signalkonditionierung mit einem optionalen verstärkten Ausgang mit einem Vollbereich von ±5 V DC oder ±2,5 V DC und werden in Bereichen von ±5 g bis ±5000 g angeboten.  Die Beschleunigungsmesser eignen sich ideal für niederfrequente Messungen und bieten eine Temperaturkompensation von +20 bis +80 ºC.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±5 g bis ± 5000 g
  • Stark beanspruchbar, robust
  • Statische und dynamische Messung
  • DC bis 4000 Hz Frequenzgang
  • Nichtlinearität ±1 %
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +120 °C
  • Überlastschutz von 10.000 g
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±250

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 24 – 32

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2.5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-150 bis 0-4000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  15 g [ .525 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0115

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten