Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Diese Beschleunigungsmesser zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Genauigkeit über einen gesamten Betriebstemperaturbereich von -55°C bis + 125°C mit einem Gesamtfehlerband von <2% aus.  Die Beschleunigungsmesser der Modelle 4630M12 und 4630M14 umfassen ein gasgedämpftes MEMS-Sensorelement mit variabler Kapazität und integrierten Überlastanschlägen zum Schutz vor hoher Stoßbelastung und einer breiten Bandbreite von DC bis 2000Hz. Die Beschleunigungsmesser werden in einem geschweißten Miniatur-Titangehäuse mit robuster Dehnungsentlastung und Kabel mit integriertem Polyamid-Übergeflecht verpackt, das für harte und anspruchsvolle Messanwendungen ausgelegt ist. Als Version mit einfacher Achse bietet TE Connectivity (TE) außerdem Beschleunigungsmesser der Modelle 4602 und 4604 an. 

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±2 g bis ±200 g
  • Stoßschutz bis 6000 g
  • Drei unabhängige Schaltkreise
  • Verstärkter Ausgang, signalkonditioniert
  • Gasgedämpfte MEMS-Sensoren
  • Integrierte Zugentlastung
  • Anregungsspannung von 8 bis 36 V DC
Orangefarbene Leiste

Anwendungsbereiche

  • Flugversuche
  • Gleichlauf- und Nacelle-Vibrationen
  • Strukturelle Prüfung
  • Test und Instrumentierung
  • Leistungsmessung
  • Fahrlasterprobung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±50

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 8 – 36

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-2000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Titanium

  • Produktgewicht  30 g [ 1.06 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2, 5, 10, 30, 50, 100, 200

  • Empfindlichkeit (mV/g) 10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0121

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten