Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der MMX LVDT-Signalkonditionierer kann in bis zu 30 Metern Entfernung positioniert werden, um den LVDT-Betrieb in extremen Umgebungen zu ermöglichen.  Der EAZYCAL™ bietet eine mühelose Kalibrierungsroutine per Fingerspitze und spart Zeit und Kosten, da die wieder-kehrenden Potenziometereinstellungen für Nullpunkt und Spanne, wie sie herkömmliche analoge Signalkonditionierer erfordern, entfallen. Mithilfe von zwei leicht zugänglichen Druckknöpfen an der Frontplatte kann die Kalibrierung digital innerhalb von Sekunden durchgeführt werden. Eine intuitive Statusanzeige mit vier aufeinanderfolgenden LEDs führt den Bediener durch den Kalibrierungsvorgang und bietet eine betriebssichere Rückmeldung, um die Integrität der Kalibrierung sicherzustellen. Ausführliche Kalibrierungs-anweisungen und ein Schaltplan sind bequem an der Seitenplatte aufgeführt. 

Vorteile

  • Kalibrierung per Druckknopf innerhalb von Sekunden
  • Nominaler Eingang von 15-30 V DC
  • Ausgang von 0-10 V DC
  • Auf einer DIN-Schiene montierbares, stoßfestes und flammenwiderstehendes Minimodul-Gehäuse
  • Betriebstemperaturbereich von 0-70 °C
  • Master/Slave-Anregungssynchronisierung (bis zu 10) für Anwendungen mit mehreren Kanälen 
  • Macht wiederkehrende Einstellungen von Nullpunkt und Spanne überflüssig
  • Spart Zeit und Kosten
  • Ideal für Installationen mit beschränktem Platz und in rauen Industrieumgebungen 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Display-Typ  Keine

Elektrische Kennwerte

  • Spannungs-Anforderungen (VDC) 15 – 30

  • Erregerspannung (Vrms) 3

Signalmerkmale

  • Kanalanzahl  1

  • Erregungsfrequenz (kHz) 2.5

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 66

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  DIN 1, DIN 3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 70 °C [ 32 – 160 °F ]

Weitere

  • Messumformertyp  LVDT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PSI0013

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten