Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank der Bauweise aus Edelstahl und der bündigen Membran kann der Sensor unter einem breiten Spektrum an Bedingungen und bei Temperaturen bis 120 °C eingesetzt werden.  Für den Hochtemperaturbereich von 200 °C steht das Modell FP120-/HT zur Verfügung. Der industrielle Druckmessumformer FP110 ist mit Metall-Belastungsmessgeräten in einer Wheatstone-Brückenschaltung ausgestattet und bietet eine hervorragende Temperaturstabilität. Ein A1- oder A2-On-Board-Verstärker für hohe Ausgangspegel ist optional verfügbar.

Leistungsmerkmale

  • M16x1,5-Gewinde
  • Spannungsausgang mit hohem Pegel verfügbar
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten 
  • Edelstahl-Bauweise
  • Bereiche von 10 bis 500 bar [150 bis 7500 psi]
  • Optionale Version mit integriertem Verstärker
  • IP66-Schutz
  • Relativdruckreferenz

Anwendungen

  • Industrieller Pumpenauslass
  • Lagerung von korrosiven Flüssigkeiten
  • Überwachung der Bordanlagen
  • Hydraulikregelungsverfahren
  • Labor und Forschung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 m

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10, '-15 – 15, 10 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Edelstahl

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  25 mm [ 0,984 in ]

  • Produkthöhe  30.5 mm [ 1.2 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500

  • Druck (psi) 72.5, 150, 300, 750, 1500, 3000, 7500

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  12 mV, 4 V±5 %FS, 5 V±5 %FS

  • Prüfdruckbereich  1.5X FS, 2X FS

  • Druckgenauigkeit  ±0.05% FSO, ±0.3% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Bipolare Stromversorgung, Kabellänge, Keine Option, Unipolare Stromversorgung

  • Port-Anschluss  M16 x 1,5

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0010

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten