Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Druckmessumformer M5200 ist witterungsbeständig und übertrifft die neuesten CE-Anforderungen für die Schwerindustrie, insbesondere hinsichtlich des Spannungsstoßschutzes. Das medienberührende Material besteht entweder aus Edelstahl 17-4 PH oder aus Edelstahl 316L. Der Messumformer weist eine herausragende Haltbarkeit auf, da keine O-Ringe, Schweißnähte oder organischen Stoffe den Druckmedien ausgesetzt werden. Der Schaltkreis ist am Eingang vor Verpolung und am Ausgang vor Kurzschluss geschützt. Dieser Druckmessumformer richtet sich an OEM-Kunden für niedrige bis mittlere Volumen. TE kann kurzfristig ein kundenspezifisches Design des M5200 gemäß bestimmter Volumen- und Anwendungsvorgaben bereitstellen. Weitere hier nicht aufgeführte Konfigurationen sind entweder verfügbar oder möglich.

Vorteile

  • CE-Zulassung für die Schwerindustrie
  • 10 V/m EMV-Schutz
  • Verpolungsschutz am Eingang
  • Kurzschlussschutz am Ausgang
  • Genauigkeit von ±0,25 %
  • ±1,0 % Gesamtfehlerband
  • Kompaktes Profil
  • –40 °C bis +125 °C Betriebstemperatur
  • Witterungsbeständig
  • Zahlreiche Druckanschlüsse und elektrische Konfigurationen
  • Optionaler Edelstahl-Snubber
  • Manometer, abgedichtet, Gesamtdruckbereiche

Anwendungen

  • Kontrolle und Überwachung von industriellen Prozessen
  • Fortgeschrittene HLK-Systeme
  • Kälteanlagen
  • Automobil-Prüfstände
  • Off-Road-Fahrzeuge
  • Pumpen und Kompressoren
  • Hydraulik-/Pneumatische Systeme
  • Landwirtschaftsmaschinen
  • Energieerzeugung und -management
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Form C ohne Gegensteckverbinder, Packard

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 8 – 30, 9 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH

Abmessungen

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben)  24 mm [ 0,944 in ]

  • Produkthöhe (mm) 49.53, 57.15

  • Produkthöhe (in) 1.95, 2.25

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 6, 16, 20, 20.68, 68.94, 70, 344.73, 350

  • Druck (psi) 290.07, 300, 1000, 1015.24, 5000, 5076.32

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 0,5 bis 4,5 V Ratiometrisch, 0 bis 10 V, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V, 1 bis 6 V, 4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X-Einstufung

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine Option, Kein Snubber, Klebeetikett

  • Port-Anschluss  1/4-19 BSPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0013

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen