Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank der mechanischen Bauweise und der Edelstahlmem-bran kann der Sensor äußerst aggressiven Flüssigkeiten standhalten. Das Messelement ist mit einer temperatur-kompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit dünnen Dehnungsmessstreifen versehen ist. Mit der P105-A1/A2 Serie stellt Measurement Specialties, Inc. ein Modell mit hohem Ausgangspegel bereit. Ein spezieller Sensor vom Modell P125 steht für höhere Messbereiche bis 7.000 bar zur Verfügung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem MEAS Vertreter vor Ort nach der technischen Spezifikation. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren verfügt Measurement Specialties, Inc. über die Fachkenntnisse, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfumge-bungen zu entwickeln und/oder anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Unsere Konditionierungselektronik kann den Sensor mit Spannung versorgen, das elektronische Signal verstärken und die Daten digital anzeigen. Ein betriebsbereites Messsystem wird formatiert, kalibriert und mit aufeinander abgestimmten Komponenten ausgeliefert und kann sofort eingesetzt werden.

Vorteile

  • Bereich von 0-1000 bis 4000 bar
  • Membran aus Edelstahl 
  • Optional hohe Ausgabeleistung
  • Kabeldurchführungsausgang
  • Genauigkeit von ±0,3 %
  • Hochdruckanschluss M20x1,5
  • Metall/Metallschraubdichtung
  • Optionaler Steckverbinderausgang
  • Spannungsausgang mit hohem Pegel verfügbar
  • Gehäuse für starke Beanspruchung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 10 m, Kabel 3 m, Kein Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, '-15 – 15, 10 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Edelstahl

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  29 mm [ 1.14 in ]

  • Produkthöhe  42 mm [ 1.65 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1000, 2000, 3000, 4000

  • Druck (psi) 15000, 30000, 45000, 60000

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  1,5 mV/V, 4 V±5 %FS, 5 V±5 %FS

  • Prüfdruckbereich  1.5X FS

  • Druckgenauigkeit  ±0.3% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Bipolare Stromversorgung, Kabellänge, Keine Option, Steckverbinderausgang, Unipolare Stromversorgung

  • Port-Anschluss  M20 x 1,5 Buchse

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0019

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten