Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Druck | Druckart | Versorgungsspannungsbereich | Ausgangssignal-Typ | Prüfdruckbereich | Druckgenauigkeit | Elektrische Verbindung | Port-Anschluss | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 10219161-00 | 3D PDF | 70 bar | Absolut | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 5 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-5BA-C00004 | 3D PDF | 5 bar | Absolut | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 3 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-350BS-C00006 | 3D PDF | 350 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 3 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-10BA-C00008 | 3D PDF | 10 bar | Absolut | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 3 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-5BG-C00002 | 3D PDF | 5 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 6 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-35BS-C00003 | 3D PDF | 35 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 3 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-70BS-C00001 | 3D PDF | 70 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 20011502-00 | 3D PDF | 5 bar | Lehre | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 10 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 20011521-00 | 3D PDF | 5 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 10 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 20011523-00 | 3D PDF | 1 bar | Absolut | 10 V | 5 mV/V | 4X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 7 m | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| EXP5-35BG-C00001 | 3D PDF | 35 bar | Lehre | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 5 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 20010535-00 | 3D PDF | 200 bar | Abgedichtet | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-2BG-C00003 | 3D PDF | 2 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 5 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-35BA-C00001 | 3D PDF | 35 bar | Absolut | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-10BA-C00010 | 3D PDF | 10 bar | Absolut | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-300PA-C00001 | 3D PDF | 20 bar | Absolut | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| EXP5-300PG-C00001 | 3D PDF | 20 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| EXP5-30PG-C00002 | 3D PDF | 2 bar | Lehre | 10 V | 100 mV | 2X FS | ±0.5% FSO | Kabel 2 m | 10-32 UNF-2A Stecker | - | - |
| EXP5-200BS-C00009 | 3D PDF | 200 bar | Abgedichtet | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Integrierter Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-2BA-C00004 | 3D PDF | 2 bar | Absolut | 10 V | 100 mV | 2X FS | ±0.5% FSO | Kabel 2 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-350BS-C00009 | 3D PDF | 350 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 5 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-35BG-C00003 | 3D PDF | 35 bar | Lehre | 10 – 30 V | ,5 bis 4,5 V | 2X FS | ±0.25% FSO | Kabel 2 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 20013738-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| EXP5-5BG-C00006 | 3D PDF | 5 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Integrierter Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-35BA-C00010 | 3D PDF | 35 bar | Absolut | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 3 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 10220668-00 | 3D PDF | 35 bar | Absolut | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 5 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 10206120-00 | 3D PDF | 50 bar | Absolut | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 5 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 10206191-00 | 3D PDF | 35 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| 10206328-00 | 3D PDF | 35 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 3 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-10BG-C00008 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Integrierter Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-10BS-C00005 | 3D PDF | 10 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-150PG-C00002 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 7 m | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| 20009183-00 | 3D PDF | 35 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 5 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP515PA-C00001 | 3D PDF | 1 bar | Absolut | 10 V | 5 mV/V | 4X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| EXP5-1KPG-C00002 | 3D PDF | 70 bar | Lehre | 10 – 30 V | ,5 bis 4,5 V | 2X FS | ±0.25% FSO | Kabel 2 m | 10-32 UNF-2A Stecker | - | - |
| EXP5-2BS-C00002 | 3D PDF | 2 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-1BG-C00003 | 3D PDF | 1 bar | Lehre | 10 V | 50 mV | 4X FS | ±0.5% FSO | Kabel 2 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-5BS-C00001 | 3D PDF | 5 bar | Abgedichtet | 10 V | 100 mV | 2X FS | ±0.25% FSO | Kabel 2 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-500PA-C00002 | 3D PDF | 35 bar | Absolut | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kein Steckverbinder | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| EXP5-75PS-C00001 | 3D PDF | 5 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 7 m | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| EXP5-35BA-C00007 | 3D PDF | 35 bar | Absolut | 10 V | 100 mV | 2X FS | ±0.25% FSO | Kabel 2 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 20013619-00 | 3D PDF | 70 bar | Lehre | 10 – 30 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 5 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-1BS-C00001 | 3D PDF | 1 bar | Abgedichtet | 10 V | 50 mV | 4X FS | ±0.5% FSO | Kabel 2 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-2BA-C00001 | 3D PDF | 2 bar | Absolut | 10 V | 100 mV | 2X FS | ±0.5% FSO | Kabel 2 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-350BS-C00007 | 3D PDF | 350 bar | Abgedichtet | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 3 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-500PG-C00002 | 3D PDF | 35 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Integrierter Steckverbinder | 10-32 UNF Stecker | - | - |
| EXP5-20BG-C00004 | 3D PDF | 20 bar | Lehre | 10 V | 100 mV | 2X FS | ±0.25% FSO | Kabel 2 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| 10221150-00 | 3D PDF | 10 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 3 m | M5x0.8 Stecker | - | - |
| EXP5-500PG-C00001 | 3D PDF | 35 bar | Abgedichtet | 10 – 30 V | ,5 bis 4,5 V | 2X FS | ±0.25% FSO | Integrierter Steckverbinder | 10-32 UNF-2A Stecker | - | - |
| EXP5-20BG-C00005 | 3D PDF | 20 bar | Lehre | 10 V | 10 mV/V | 2X FS | Bis zu einem FSO von ±.25 % | Kabel 7 m | M5x0.8 Stecker | - | - |