Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank der Volltitan-Bauweise und der bündigen Membran ist der Miniatur-Druckmessumformer der XPM4 Serie vor den meisten korrosiven Umgebungen geschützt. Die Schraubanschlusstechnik des XPM4 eliminiert Nullpunktverschiebungen aufgrund des Montagedrehmoments fast vollständig. Sein Sensorelement ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brückenkonfiguration ausgestattet, die zur Leistungssteigerung mit äußerst stabilen, mikrobearbeiteten Silizium-Belastungsmessgeräten versehen ist. Standardmäßig wird der XPM4 mit einem Kabelausgang geliefert, der durch eine Zugentlastungsfeder verstärkt wird. Ein Ausgang für elektrische Steckverbinder kann bereitgestellt werden (optional).

Vorteile

  • Bereiche für Absolut-, Relativ- und abgedichteten Druck von 5 bis 200 bar  [75 bis 3.000 psi]
  • Titan-Bauweise 
  • Kabel- oder Steckverbinderausgang 
  • Linearität bis ±0,35 % F.S.
  • Bündige Membran, Volltitan-Bauweise
  • Geringe Montagedrehmoment-Empfindlichkeit
  • Gewinde M4 x 0,7
  • Viele Optionen verfügbar
  • Sonderanfertigung auf Anfrage
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Klebstoffausgabesysteme
  • Hydraulische Kreisläufe
  • Explosionsprüfstände
  • Profile zum Formen und Umformen
  • Robotik und Aktoren
  • Labor
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Miniatur-Druckmessumformer

  • Druckart  Abgedichtet, Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 2 m, Kabel 3 m, Kabel 5 m, Kein Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  Titanium

Abmessungen

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben) (mm) 20,32, 20,3

  • Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben) (in) 0,8

  • Produkthöhe  16,76 mm [ .66 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 300

  • Druck (psi) 75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 4300

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  100 mV, 30 mV, 60 mV

  • Prüfdruckbereich  2X FS

  • Druckgenauigkeit  ±0.35% FSO, ±0.5% FSO, Bis zu einem FSO von ±.35 %

Weitere

  • Sensor-Optionen  Hohe Genauigkeit, IP67-Schutz, Keine, Keine Option, Kompensationstemperaturbereich, Steckverbinderausgang

  • Port-Anschluss  M4x0.7 Stecker

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0033

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten