Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der XPM6 ist ein Miniaturmessumformer für die Messung von statischem und dynamischem Druck unter den verschiedensten Bedingungen sowie in rauen Umgebungen.
Er besteht aus Edelstahl und ist in Bereichen von 0-100 bis 0-1.000 bar erhältlich. Zum Schutz für Anwendungen mit Flammenpunktbestimmung oder explosionsfähigen Gemischen bis 1.000 °C kann bei der MH Variante eine zusätzliche Schutzvorrichtung in die H-förmige Membran eingesetzt werden. Der XPM6 verwendet die innovative SanShift™ Technologie von Measurement Specialties, die Nullpunkt-verschiebungen aufgrund des Installationsdrehmoments minimiert. Das Sensorelement des XPM6 ist mit einer vollständig temperaturkompensierten Wheatstone-Brücke ausgestattet, die mit äußerst stabilen, mikrobearbeiteten Silizium-Dehnungsmessstreifen versehen ist. Dank langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Sensoren verfügt Measurement Specialties, Inc. über die Fachkenntnisse, um Sensoren für bestimmte Anwendungen und Prüfum-gebungen zu entwickeln und/oder anzupassen. Zusätzlich bieten wir vollständige Fertigsysteme für Ihre spezifischen Anforderungen an. Unsere Konditionierungselektronik kann den Sensor mit Spannung versorgen, das elektronische Signal verstärken und die Daten digital anzeigen. Ein betriebsbereites Messsystem wird formatiert, kalibriert und mit aufeinander abgestimmten Komponenten ausgeliefert und kann sofort eingesetzt werden.
Vorteile
Bereiche abgedichteten und Relativdruck von 100 bis 1.000 bar
Edelstahlgehäuse
Optional hohe Ausgabeleistung
Für statische und dynamische Anwendungen
Linearität ±0,25 % FS
M6x1-Gewinde
Bündige Membran
Geringe Installationsdrehmoment-Empfindlichkeit
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Drucksensortyp Miniatur-Druckmessumformer
Druckart Abgedichtet, Lehre
Konfigurationsmerkmale
Elektrische Verbindung Kabel 10 m, Kabel 2 m, Kabel 3 m, Kabel 5 m, Kabel 7 m, Kein Steckverbinder
Elektrische Kennwerte
Versorgungsspannungsbereich (V)10, 10 – 30
Sonstige Eigenschaften
Material des Anschlusses Edelstahl
Abmessungen
Sechskantbreite (für Flachkopfschrauben) 12 mm [ 0,472 in ]