Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Wasserstoffdruckmessumformer AST2000 bietet entscheidende Funktionen und Zulassungen zur Messung des Wasserstoffdrucks. Dieser Druckmessumformer wurde für den Einsatz in Automobilen gemäß EC79-Standards geprüft und zertifiziert.  Er verfügt über ein einteiliges Sensorelement aus Edelstahl 316L. Dadurch ist der Stickstoff vollständig im Sensorelement eingeschlossen.  Der Basissensor verzichtet auf Schweißnähte und mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume und gewährleistet so langfristige Stabilität und Leistung.  Der AST2000H2 kann für verschiedene Tankdrücke und Brennstoffzellenregleranwendungen verpackt werden.  

Vorteile

  • Einteiliges Design 
  • Das medienberührende Material besteht für optimale Kompatibilität aus reinem Edelstahl 316L.
  • Es sind keine mit Öl gefüllten Hohlräume vorhanden, die zu einer Verunreinigung führen könnten. 
  • Eine Membran ohne Schweißnähte verhindert Leckagepfade und Schwachstellen.
  • Digital kompensiert 
  • Krystal Bond™ Technik
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Abgedichtet, Verbundstoff

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Packard Metripack 150

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 4,75 – 5,25

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 20, 448

  • Druck (psi) 290, 6497

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% Span, ±0.5% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine, Keine Option

  • Port-Anschluss  3/ 8-24 UNF Stecker, 7/ 16-20 UNF Stecker

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0036

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt