Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der AST20HA ist ein digital kompensierter, hochpräziser Druckmessumformer mit einer hohen Leistung im Temperaturverlauf. Es sind Standarddruckbereiche von 0-20 bis 45.000 psi erhältlich. Angeboten werden teilweise und vollständig kundenspezifische Pakete.
Elektrische Verbindung :Leitung 10 Fuß, Mini-DIN 43650C, Kein Steckverbinder, Kabel 6 Fuß, M12x1, Bendix PT06A mit 6 Stiften, DIN 43650A
Produktdurchmesser :25,4 mm [ 1 in ]
Druckgenauigkeit :±0.1% FSO
Erhältlich von
Übersicht
Die Krystal Bond™ Technik sorgt für eine ausgezeichnete Leistung bezüglich Nichtlinearität und Nichtwieder-holbarkeit. In Kombination mit erweiterter Elektronik setzt der AST20HA neue Maßstäbe bezüglich leistungsstarker Druckmessung zu einem günstigen Preis. Der Druckmess-umformer kann in verschiedenen Materialien verpackt werden, um eine Verträglichkeit mit den zu messenden Flüssigkeiten oder Gasen sicherzustellen.
Vorteile
Digitale ASIC-Kompensation
Herausragende Temperaturleistung
Temperaturkompensation in Echtzeit
Linearitätskorrektur in Echtzeit
Möglichkeit für Teillastbetrieb
Drücke bis zu 45.000 PSI
ABS-Zulassung (American Bureau of Shipping)
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Drucksensortyp Druckmessumformer für die Industrie
Druckart Lehre, Verbundstoff
Konfigurationsmerkmale
Elektrische Verbindung Leitung 10 Fuß, Mini-DIN 43650C, Kein Steckverbinder, Kabel 6 Fuß, M12x1, Bendix PT06A mit 6 Stiften, DIN 43650A