Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der AST4100 ist ein kompakter und kostengünstiger Druckmessumformer mit einem elektrischen Kabelanschluss.  Der AST4100 wird hauptsächlich in ungefährlichen Umgebungen eingesetzt und ist eine preiswerte Option für Druckmessungen. Er ist mit Sensormaterialien wie Edelstahl 17-4 PH und 316L sowie Nickellegierungen und Titan für korrosivere Flüssigkeiten und Gase verfügbar.  

Vorteile

  • Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion
  • Ohne Öl, Schweißnähte oder innere O-Ringe
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Drücke bis zu 700 bar
  • Wenig statische und thermische Fehler
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen
  • EMI/RFI-Schutz
  • UL/c-Zulassung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 10 Fuß, Kabel 2 Fuß, Kabel 4 Fuß, Kabel 6 Fuß

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  17-4PH, 316L, Benetzte Materialien

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Produktlänge (mm) 1858,5, 656,3, 657,8, 3055,6, 3058,1, 1256,2

  • Produktlänge (in) 25,9, 25,84, 73,17, 120,4, 49,46, 120,3

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) 1.723, 2, 3.44, 6.89, 10.34, 17.23, 68.94, 172.36, 206.84, 344.73, 689.47, 827.37

  • Druck (psi) 25, 29, 50, 100, 150, 250, 1000, 2500, 3000, 5000, 10000, 12000

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  ,5 bis 4,5 V, 10 mV/V, 1 bis 5 V, 20 mV/V, 4 – 20 mA

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Druckgenauigkeit  ±0.5% FSO

Weitere

  • Sensor-Optionen  Keine, Keine Option

  • Port-Anschluss  1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/ 16-20 UNF Stecker

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0041

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen

Freigabe Agentur

Agentur-Freigabe-Blatt

DNV GL Certificate