Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Backshell – Produktausführung  Geschirmt

  • Abdichtbar  Nein

  • Art des Verbinders  Crimphülse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  9, 15

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 45°

  • Primärproduktmaterial  Zink

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Nivellierschraube

  • Gewindegröße  4-40 UNC, M3

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  D-Form

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  1

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R131-D1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten