• Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Backshell – Produktausführung  Geschirmt

  • Abdichtbar  Nein

  • Art des Verbinders  Crimphülse

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15, 26

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 45°

  • Primärproduktmaterial  Zink

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Nivellierschraube

  • Gewindegröße  4-40 UNC, M3

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  D-Form

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  2

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R131-D1A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten