Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die geraden A8-M Kabelsätze für Bahntechnikanwendungen von TE verwenden Steckverbinder mit 180°- und 90°-Kabelabgang (links/rechts), mit denen die Kabel in begrenzten Bereichen verwendet werden können. Durch das Vollmetallgehäuse und den sicheren Kabelanschluss mit Abschirmung ist das System mit der Norm EN 50155 konform. Die einzigartige gecrimpte Kabelzugentlastung gewährleistet die bestmögliche Datengeschwindigkeit (bis zu 100 Mbit/s) und verhindert

gleichzeitig Leiterschäden sowie letztlich Systemausfälle. Zugleich sorgt das Crimpsystem für eine manipulationssichere Installation und verhindert die versehentliche Entriegelung der Zugentlastung. Die Brandschutzeigenschaften dieses Kabelsatzes entsprechen EN 45545 HL3. Daher kann er sowohl im öffentlichen Verkehrswesen als auch in Branchen eingesetzt werden, in denen Feuer- und Rauchbeständigkeit erforderlich ist.

1

Datenübertragungsgeschwindigkeit Gbit/s

IP67

IP-Einstufung

30 V

Betriebsspannung

MIT EN 50155 KONFORM

Die vormontierten Kabel verkürzen die Installationszeit der Kunden. Dank des robusten Designs und der stabilen Kontakte können sie starken Stößen und Vibrationen gemäß EN 61373, Kategorie 1, Klasse B standhalten. Sie bieten die bestmögliche Datengeschwindigkeit (bis zu 10 Gbit/s) und sind äußerst widerstandsfähig. So ermöglichen sie optimalen Fahrgastkomfort sowie sicheren und zuverlässigen Transport.

ANWENDUNGEN

  • Öffentliche Verkehrsmittel
  • Eisenbahn
  • Straßenbahn
  • U-Bahn
  • Schwerindustrieanwendungen
  1. Montagevideo für M12-Kabelsteckverbinder (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die M12 Steckverbinder von TE Connectivity (TE) vor Ort vorbereiten und installieren.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kabelsatzkategorie  Industriestandard

Sonstige Eigenschaften

  • Zugentlastungstyp  Muffen

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer

  • Brandschutzklasse des Kabels  LSFRZH

  • Kabelfarbe  Blau

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

Abmessungen

  • Kabelkonstruktion  S/FTP-Litze

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Kabelaußendurchmesser  8.4 mm [ .33 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Lagerungstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 250

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

  • Leistungskategorie  Cat 7

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien, Australien/Neuseeland, EMEA, Lateinamerika, Nordamerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • Kabelsatzlänge (m) 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20

  • Kabelsatzlänge (ft) 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4, 18.04, 19.68, 21.32, 22.96, 24.6, 26.24, 27.88, 29.52, 31.16, 32.8, 34.44, 36.08, 37.72, 39.4, 41, 42.65, 44.29, 45.93, 47.57, 49.21, 50.85, 52.49, 54.13, 55.77, 57.41, 59.05, 60.69, 62.33, 63.97, 65.61

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R131-M1

Literatur