Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Ja

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden., Vorbeschichtung mit Klebemittel

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Modifiziertes Fluorelastomer

  • Materialcode  12, 25

  • Materialsystemcode  200, 25

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Rechter Winkel

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.)  11 mm [ .43 in ]

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 9.4 – 19, 9.4 – 11, 5.2 – 11, 7.8 – 11

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) 9.4 – 12, 9.4 – 20, 7.8 – 12, 5.2 – 12

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150, '-67 – 392

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -103 – 302

  • Widerstandsschutz  Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  SAE AS81765/4, VG95343 Teile 6,7,8 und 9

Weitere

  • Formteilcode  224

  • Klebemittelcode  225

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-73105

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.