Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (kV) .6

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Schrumpfrate  1.5:1

  • Primärproduktmaterial  Silikonkautschuk

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .5, .75, 1

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .02, .03

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.7, 6.5, 9.6, 13, 27

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .066, .256, .378, .51, 1.06

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 1, 2.9, 15, 21, 41

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .114, .394, .591, .827, 1.61

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 135

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Hoch flammbeständig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 200

  • Rückverformungstemperatur (°C) 175

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Dampfsterilisierung, Hohe und niedrige Temperaturen, Strahlungssterilisierung, Temperaturschock

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-T79

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.