Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Materialsystemcode  25

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Dieselkraftstoff, Hydraulikflüssigkeit, Luftfahrtkraftstoff, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Elastomer

  • Flexibilität  Sehr flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .51, .64, .76, .89, 1.02, 1.09

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .02, .025, .03, .035, .04, .043

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.8, 15, 19.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .047, .063, .094, .126, .189, .25, .374, .5, .59, .75

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31.5, 38

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .094, .126, .189, .252, .374, .5, .748, 1, 1.24, 1.496

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 15 – 31.5, 3.2 – 6.4, 12.8 – 25.4, 19.1 – 38, 4.8 – 9.5, 9.5 – 19, 1.2 – 2.4, 2.4 – 4.8, 1.6 – 3.2, 6.4 – 12.7

  • Größenbereich der Schläuche (in) .189 – .374, .063 – .126, .047 – .094, .59 – 1.24, .5 – 1, .75 – 1.496, .374 – .748, .094 – .189, .25 – .5, .126 – .252

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 150, 175

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150

  • Rückverformungstemperatur (°C) 175

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Global, Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Ja, Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-T79024

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.