• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert, Rastfeder

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  .64mm

  • Typischer Nennstrom (A) 3

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold, Silber

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse

  • Steckzungenbreite  .64 mm [ .025 in ]

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au)

  • Steckzungendicke  .64 mm [ .025 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.4, 1.4 – 1.9

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .055, .055 – .075

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 18, 24 – 20

  • Drahtgröße (mm²) .5 – .75, .2 – .5

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .2, .25, .3, .4, .5

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 20, 21, 22, 23, 24

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 221

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 105, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 221, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  9000, 14000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Nein

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R472-T273

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.