• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body, Rastfeder

  • Abdichtbar  Ja, Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  1.5mm, 2.5mm, 4mm

  • Typischer Nennstrom (A) 8, 10, 20, 34, 40

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Silber, Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Stecksockel, Stift

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au), Silber (Ag), Zinn (Sn)

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.5, 2.5, 4

  • Stiftdurchmesser (in) .059, .098, .157

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung, Schweißen

  • Produktanschluss an  Draht, Sammelschiene

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 6, 2.2 – 3, 1.4 – 2.1, 2.2 – 2.4, 1.2 – 2.1, 2.7 – 3.6, 1.9 – 3, 1.15 – 1.6

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .236, .086 – .118, .106 – .141, .045 – .062, .055 – .083, .047 – .082, .075 – .118, .087 – .118, .074 – .118, .055 – .082

  • Drahtgröße (AWG) 17 – 13, 13 – 11, 24 – 21, 20 – 17

  • Drahtgröße (mm²) 1 – 2.5, .2 – .4, 2.5 – 4, .5 – 1

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .2, .25, .3, .4, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • Steckerlänge  29.8 mm [ 1.173 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 125, 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 266

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130, -40 – 100

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212, -40 – 266

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  AK, LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Roll, Streifen, Trommel

  • Verpackungsmenge  1500, 2500, 3000, 3200, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000

Weitere

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung), 25-40 A (Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R7602-T273

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.