Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Kontaktmerkmale

  • Primärprodukt-Unterbeschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

Abmessungen

  • Produktlänge  42.16 mm [ 1.66 in ]

Produktmerkmale

  • Backshell – Produktausführung  Ungeschirmt

  • Steckverbinder-Endgehäuse – Produkttyp  Steckerendgehäuse

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Aluminiumlegierung

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Cadmium

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  Rund

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  8, 12, 10, 18, 14

Weitere

  • Steckverbinderschnittstellen-Spezifikation  MIL-DTL-26482 Serie II, AS81703-Serie 3, MIL-DTL-83723/Serie III, AS50151-Crimpkontakt

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Nicht konform

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R85049-1I

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.