• Kabelausführung  Primär, Spezialkonstruktion

  • Wandtyp  Doppelwandig, Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  665, 1045, 1665, 2109, 2660

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600, 2000

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Leiter mit hoher Litzenzahl

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes flexibles ETFE

  • Leitermaterial  E.C. Aluminium, Nickelbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtetes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabellänge (ft) 50

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 5,84, 9,12, 14,17

  • Kabelaußendurchmesser (in) .23, 0,359, 0,558

  • Litzengröße (AWG) 34, 36

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 6,99, 4,19, 11,43

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,165, 0,45, 0,275

  • Kabelaußendurchmesser (in) .23, 0,359, 0,558

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,165, 0,45, 0,275

  • Drahtgröße (AWG) 1, 2, 4, 6, 8, 1/0

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 80

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200, '-65 – 150, '-65 – 175

Betrieb/Anwendung

  • Drahtklasse  Ausrüstung, Leitung für Flugzeugzelle, Normalgewicht, Mittleres Gewicht, Normalgewicht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RAYCHEM82-CABL

Literatur