Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Das RayGel Plus Gehäuse ist mit dem revolutionären PowerGel Abdichtungsgel beschichtet, das die Muffe schnell und einfach abdichtet, Zeit und Mühe spart und nach CENELEC EN 50393 qualifiziert ist.

Unsere RayGel Plus Muffen bieten Schutz, Isolierung und hochwertige Abdichtung für schnelle, einfache und sichere Kabelverbindungen. Die neu entwickelten Muffenausführungen bieten ein breites Spektrum an Abzweigmöglichkeiten von 2x1,5 bis 5x16 mm² und eignen sich für erdverlegte und Freileitungsanwendungen. 


Das RayGel Plus Gehäuse ist mit dem revolutionären PowerGel überdeckt und dichtet die Muffe schnell und einfach ab, was Zeit und Mühe spart. PowerGel ist für eine Dauertemperatur von 90 °C ausgelegt, halogenfrei und verfügt über eine unbegrenzte Lagerungszeit. Das Gehäuse aus halogenfreiem Polypropylen ist so konstruiert, dass es nur gerade und Abzweigverbindungen in einer Lösung aufnehmen kann. Dies trägt dazu bei, den erforderlichen Lagerbestand zu minimieren und bedient eine Vielzahl von Anwendungen. 


Unsere RayGel Plus Muffen können dank der flexiblen, wellenförmigen Gelbarrieren von Hand geschlossen werden. Eine Zugentlastung ist im Gehäuse integriert und kann mit zwei Kabelbindern schnell montiert werden. Mit dem einzigartigen universellen Anschlussblock ist die Montage sehr einfach, da der Block an der Unterseite des Gehäuses einrastet. Ein zusätzliches Werkzeug hilft beim Einsetzen und Festhalten der Gleitmuttern, bis die Verbindung hergestellt ist.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Schnelle, einfache und saubere Montage, einrastbare Anschlussblöcke.
  • Geeignet für Außen- und Erdkabelanwendungen (IP 68).
  • Volle Abzweigungsmöglichkeiten ohne Durchtrennen der Hauptkabel.
  • Optimiertes Muffendesign mit integrierter Zugentlastung.
  • Qualifiziert nach der internationalen Norm für Muffen CENELEC EN 50393.
  • Halogenfrei und UV-beständig.
  • Lange Lagerungszeit.
  • Umweltfreundlich und kennzeichnungsfrei.
  1. RayGel Plus Gelmuffen 0-1 Montagevideo (Englisch)

Unsere RayGel Plus Gelmuffen für ein‑ und mehradrige Kunststoffkabel 0,6/1 kV sind mit PowerGel gefüllt und machen es so einfach wie nie, erdverlegte Kabelanschlüsse und Freileitungen zu montieren. Sehen Sie sich das Montagevideo für RayGel Plus Muffen an, um mehr zu erfahren.

  1. RayGel Plus Gelmuffen 2-3 Montagevideo (Englisch)

Dank der RayGel Gelmuffen, die mit PowerGel gefüllt sind und für ein‑ und mehradrige Kunststoffkabel 0,6/1 kV geeignet sind, ist es so einfach wie nie, erdverlegte Kabelanschlüsse und Freileitungen zu montieren. Sehen Sie sich das Montagevideo für RayGel Plus Gelmuffen an, um mehr zu erfahren.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist RayGel Plus?

Antwort: RayGel Plus Muffen sind für den Schutz, die Isolierung und die Abdichtung von Muffenverbindungen mit 0,6/1 kV oder weniger vorgesehen. RayGel Plus-Gehäuse bestehen aus halogenfreiem Polypropylen und sind mit PowerGel gefüllt. Sie eignen sich für erdverlegte und Freileitungsanwendungen (siehe auch Broschüre EPP-1917 – RayGel Plus Muffen).

 

Frage: Was können RayGel Plus Muffen für mich leisten?

Antwort: Sie bieten eine einfach zu montierende, kalt zu verarbeitende Niederspannungs-Verbindungs- und Abzweigmuffe für Querschnitte bis 50 mm² bei einadrigen Polymerkabeln und bis 16 mm2 bei mehradrigen Polymerkabeln mit runden Aluminium- oder Kupferleitern, Litze oder massiv.

 

Frage: Welche Anschlüsse können verwendet werden?

Antwort: RayGel Plus 0 und 1 Muffen können mit allen Typen verwendet werden, deren Abmessungen in das Gehäuse passen, wie z. B. Stiftleisten, Anschlüsse zum Eindrücken, mechanische Blöcke und C-Crimp-Pressverbinder. RayGel Plus 2 und 3 verfügen über universelle Anschlussblöcke, die an der Unterseite des Gehäuses eingerastet werden können. Ein zusätzliches Werkzeug hilft beim Einsetzen und Festhalten der Gleitmuttern, bis die Verbindung hergestellt ist. Diese Anschlüsse ermöglichen eine vollständige Abzweigung, ohne die Hauptkabel zu durchtrennen.

 

Frage: Welche Arten von Kabeln können verwendet werden? 

Antwort: RayGel Plus Muffen sind für ein- und mehradrige, nicht armierte Kabel mit runden Kupfer- oder Aluminiumleitern, sowohl Litze als auch massiv, vorgesehen. Alle Muffen wurden mit Kabeln geprüft, die mit PVC isoliert waren.

 

Frage: Was ist das PowerGel Dichtungsmittel?

Antwort: Das PowerGel Dichtungsmittel von TE Connectivity wird in vielen anderen Produkten zur Abdichtung und Isolierung in erdverlegten, getauchten und Freileitungsanwendungen verwendet. Im Gel sind die Vorteile von festen und flüssigen Isoliermaterialien vereint. Es hat ein Formgedächtnis wie Weichgummi, kann sich aber leicht an komplizierte Formen anpassen und die Oberfläche wie eine Flüssigkeit „benetzen“, um eine Abdichtung zu gewährleisten. PowerGel wurde für Stromkabel entwickelt und hält Temperaturen von –40 °C bis über 90 °C stand.

 

Frage: Sind RayGel Plus Muffen UV-beständig und halogenfrei?

Antwort: Ja, das Gehäuse und PowerGel sind UV-beständig und halogenfrei.

 

Frage: Verhärtet oder verändert sich das PowerGel nach der Montage?

Antwort: Das PowerGel Dichtungsmittel behält seine physikalischen Eigenschaften. Es härtet nicht aus und wird auch nicht spröde.

 

Frage: Halten die Materialien rauen Umgebungen stand?

Antwort: Ja, RayGel Plus Gehäuse und PowerGel Dichtungsmittel sind so konzipiert, dass sie den rauen Umgebungen von Industrieanlagen oder anderen Bereichen mit hoher Korrosion standhalten. Die Gehäuse sind mechanisch robust.

 

Frage: Ist RayGel Plus flammwidrig?

Antwort: Das Gehäuse und das Gel sind nicht flammwidrig. Beide Materialien gelten jedoch als selbstlöschend.

 

Frage: Manchmal sehe ich Bläschen im Gel. Ist das ein Problem?

Antwort: Nein. Während des Fertigungsprozesses können gelegentlich Luftblasen im Gel eingeschlossen werden. Durch diese Bläschen werden keine Leistungsprobleme verursacht.

 

Frage: Gibt es eine Lagerungszeit? Wie lange hält es nach der Montage? (Lebensdauer des Produkts).

Antwort: RayGel Plus Muffen haben keine Lagerungszeit. Sie sind für eine Lebensdauer von >30 Jahren ausgelegt. Das Designziel war, so gut oder sogar besser als das Kabel selbst zu sein.

 

Frage: Ist RayGel Plus wiederverwendbar? Lässt sich das Gehäuse und/oder der Anschluss entfernen und wieder anbringen?

Antwort: Nein, das Kit ist nicht wiederverwendbar. Das Gel kann auf dem Anschluss verbleiben oder so verändert werden, dass eine gute Abdichtung verhindert wird. Allerdings wird es als erneut anbringbar betrachtet. Das Gehäuse und das PowerGel können leicht aus der Muffe entfernt werden.

 

Frage: Welche Sicherheitsdatenblätter gibt es?

Antwort: Für RayGel Plus Muffen ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich oder verfügbar. PowerGel wird in ausgehärteter Form geliefert. Daher wird die Muffe als „Erzeugnis“ betrachtet, für das kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich ist. Silikongel gilt als ungefährliches Gemisch. Silikongel gilt nicht als hautreizend und wird nicht als toxisch durch Hautabsorption angesehen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Mit

  • Abzweiggeometrie  Parallel

  • Füllstoff  PowerGel

  • Materialsystem  Silikon

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Gehäusedichtung  Gel

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Kabelabdichtungsmethode  Gel

  • Kabelmuffentyp  Anschlussblock

  • Montagetechnik  Gel

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Schließmethode  Rasten

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abzweigdrähte (max.)  3, 5

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  3, 4, 5

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Montage und Anschlusstechnik

  • Mechanische Verstärkung  Kabelbinder

  • Zugentlastung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (max.) (mm²) 6, 16, 1,5

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (min.) (mm) 8, 10, 14

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Abzweig (max.) (mm) 12, 16, 21, 25

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Abzweig (min.) (mm) 8, 9, 14

  • Kabelverbindungstyp  Schraubtechnik

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (min.) (mm²) 1,5, 2,5

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 1,5 – 6, 2,5 – 16, 1,5 – 2,5, 6 – 16

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 6, 16, 2,5

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 6, 2,5, 1,5

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (max.) (mm) 16, 18, 22, 25, 26

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Huminsäuren, Wasser

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Regen, Salzwasser, verunreinigtes Wasser, Witterung

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 55

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • UV-beständig  Ja

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EN 50393

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika, Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Außenbereich, Freileitungen und Erdverlegungen, PowerGel-gefüllte Box für unterirdische und oberirdische NS-Spleißverbinder.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RAYGEL-PLUS

Literatur