Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Elastomer-Isolierkappen werden bei Kabelkästen von Schaltanlagen und Transformatoren verwendet, bei denen der Spielraum nicht für den normalen Betrieb ausreicht. Darüber hinaus schützen sie vor Überschlägen, die von Nagern oder hoher Feuchtigkeit verursacht werden.  

Das kriechstromfeste warmschrumpfende Material bietet hervorragenden Korrosionswiderstand, dielektrische Eigenschaften und Umgebungsbeständigkeit. Dadurch stellt sie eine ausgezeichnete Leistung in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit und elektrischer Beanspruchung sicher. RCAB kann mit allen Raychem Warmschrumpf-Endverschlüssen verwendet werden. RCAB Isolierkappen sind schnell und einfach zu montieren und machen das Abkleben von Durchführungen oder Endverschlüssen überflüssig. Die Muffe kann problemlos ohne zusätzliches Material oder weitere Werkzeuge entfernt und erneut montiert werden.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

  • Werkzeuglose Anwendung
  • Hochleistungsisolierstoff
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kriechwegbildung und Korrosion
  • Herausnehmbar und erneut montierbar
  • Schnelle und einfache Montage
  • Unbegrenzte Lagerungszeit
  • Verbindung kann direkt nach der Montage mit Strom versorgt werden
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Durchführungstyp  400A, 630A

  • Geschirmt  Ungeschirmt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 17,5, ≤ 24

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 35 – 300, 35 – 400

Betrieb/Anwendung

  • Kabelanschlusstyp (ohne Spannung)  Abgewinkelte Isoliermuffe, Gerade Isoliermuffe

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD629.1-S2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Weitere

  • Installationsanleitung  Dänisch, Deutsch, Englisch, Niederländisch, Schwedisch, Spanisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RCAB

Literatur