Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Geringerer Platzbedarf (1-7/16" Durchmesser)
  • Höhere Zuverlässigkeit
  • Auflösung
  • Signalglätte
  • Spezialoptionen für Linearität
  • Optionale mechanische Anschläge
  • Lange Lebensdauer
  • Unterschiedliche nichtlineare Konizitäten, mehrteilige Komponenten, Winkelbereiche, besonderer Gesamtwiderstand

Spezifikationen

  • Drehpositionssensor für die Industrie und das Militär
  • Mindestanzahl Drehbetätigungen: 100 × 106
  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Welle und Kugellager aus Edelstahl
  • Allgemeine Anforderungen IAW MIL-PRF-39023
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Industrielles Potentiometer

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Vergoldete Messingklemmen

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) 5, 10

  • Nennleistung (W) 1.5

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 3,3 – 48

Sonstige Eigenschaften

  • Aktiver elektrischer Winkel (°) 340

Gehäusemerkmale

  • Gehäusedurchmesser (in) 1,437

Abmessungen

  • Wellendurchmesser  6.35 mm [ .25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Ausgangs-Temperaturkoeffizient (ppm/°C) 400

  • Betriebstemperaturbereich  -85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Ratiometrisch (0-V-Versorgung)

Weitere

  • Lagertyp  ABEC 3 Genauigkeit

  • Nichtlinearität (%) ±,5

  • Nichtwiederholbarkeit und Hysterese  Mechanisches Spiel < .1°

  • Drehmoment (in-lbs) .3

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RDP0014

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten