Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Ein fortgeschrittenes Differenzsensordesign unterdrückt Einflüsse durch lineare Beschleunigung und Vibration. Dadurch misst das Winkelgeschwindigkeits-Gyroskop 11207AC auch in Umgebungen mit starken Stößen und Vibrationen äußerst zuverlässig.
Ein stabiles, kompaktes Gehäuse birgt die vergossene Elektronik sowie ein abgeschirmtes 22 AWG-Kabel. Dank der Würfelform kann die Abtastachse in beliebiger Richtung montiert werden. Der Spannungsausgang des 11207AC verhält sich direkt proportional zur Drehrate um seine Achse. Der DC-gekoppelte Ausgang ist vollständig skaliert, referenziert und temperaturkompensiert. Bei Verwendung in anspruchsvollen Temperaturumgebungen macht die Verstärkungskompensation den 11207AC zu einem der genauesten Winkelgeschwin-digkeits-Gyroskope auf dem Markt. Die austauschbaren Sensoren IdentiCal™ eliminieren die Verwaltung von Kalibrierungsdaten und ermöglichen einen komfortablen Austausch einzelner Sensoren. Dank der Standardisierung von Empfindlichkeit und Ausgleich müssen nicht für jede Einheit neue Parameter eingegeben werden.
VORTEILE
Hohe Stabilität und geringes Rauschen
Austauschbarer Sensor IdentiCal™ für raue Umgebungen
Hohe Genauigkeit und Linearität über einen großen Temperaturbereich
Geringe Baugröße
Robuste Stromversorgungsregelung
Drei Jahre Garantie
ANWENDUNGEN
Genaue Messung von Winkelgeschwindigkeiten
Überwachung von Drehraten für Sicherheit, Wartung und Nutzung
Spezialkonfigurationen verfügbar
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.