Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Sensor verwendet zuverlässige Silizium-MEMS-Abtastelemente mit kundenspezifischer Elektronik in Winkelgeschwindigkeitsbereichen von ±50°/s bis ±24.000°/s. Das Modell 603 ist in einem stoßbeständigen Gehäuse verpackt, das für kritische Messanwendungen wie Tests für die Autosicherheit, Biomechanik sowie Luft- und Raumfahrt ausgelegt ist.  

VORTEILE

  • Rauscharme Mantelkabel
  • Integrierte robuste Zugentlastung
  • Zuverlässige Silizium-MEMS-Sensoren
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C
  • Stoßbeständiges Gehäuse
  • Betriebsspannung 5 bis 15 V DC 

ANWENDUNGEN

  • Crashtests im Bereich der Automobilsicherheit
  • Tests in der Luft- und Raumfahrt
  • Fußgängercrashs
  • Überschlagprüfungen
  • Motorsport
  • Biomechanische Prüfungen
  • Robotersysteme 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Genauigkeit (%) ±,5

  • Drehraten- und Inertialsensoren – Typ  Messsensoren/Gyroskope

Elektrische Kennwerte

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 5 – 16

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Eloxiertes Aluminium

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 20.8

  • Produktlänge (mm) 20.8

  • Produkthöhe (mm) 13

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Weitere

  • FS-Bereich (±) GRAD/SEC  100, 500, 18000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RIN0005

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten