Zeitkonstante (typisch für 3 Fuß/Sek. bewegtes Wasser):
- Gehäuseausführung A: 3,0 Sekunden
- Gehäuseausführung B: 2,0 Sekunden
- Gehäuseausführung C: 1,5 Sekunden
Temperaturbereich: –50 °C bis 250 °C (–58 °F bis 482 °F)
Gehäusematerial: Verzinnte Kupferlegierung
Zuleitungsdrähte und -elemente: Einzelne Elemente können bis zu drei Zuleitungsdrähte haben. Die Gehäusevarianten A und B können Doppelelemente mit bis zu sechs Zuleitungsdrähten aufnehmen.
Isolationswiderstand: mindestens 100 Megaohm bei 500 VDC führt zum Gehäuse mindestens 10 Megaohm bei 50 VDC zwischen den Elementen.
Schwingung: Hält 5 bis 500 Hz bei einem Spitzenwert von 3 g für 3 Stunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 10.
Stöße: Hält einem Sinuswellenspitzenwert von 50 g während 11 Millisekunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 11.