Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der Frontplatten-RTD-Luftfühlungs-Tastkopfsensor der 515M Serie wird in der Regel für die Überwachung der Lufttemperatur im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Für Anwendungen, die mehrere Befestigungsoptionen erfordern, sind drei Gehäuseausführungen erhältlich. Der Frontplattensensor lässt sich einfach in einer standardmäßigen 2x4-Zoll-Abzweigdose installieren. Die RTD-Luftfühlungs-Tastkopfsensoren verfügen über eine kleine, robuste Hülse für eine kurze Reaktionszeit sowie einen Schutz, der den Sensor vor Aufprallschäden schützt. 

Vorteile

  • Frontplatte aus Edelstahl
  • Elemente, einfach: Platin
  • Kurze Reaktionszeit 
  • Wandmontage
  • Kleine und große Frontplatten 
  • Mit Gebern erhältlich 
  • Einsatz im Innen- und Außenbereich 
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • HLKK-Anlagen
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Luftfühlungstastkopf

  • Elementtyp  Edelstahl

  • Elementmaterial  Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0014

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten