Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der RTD-Sensor mit Schraubenmontage der 623M Serie ist ein kleiner mehrdimensionaler Sensor für nachträgliche Montage und Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen.

Diese anpassungsfähigen RTD-Fühler werden typischerweise an einer verfügbaren Bohrung befestigt, die in der Nähe der gewünschten Position mit der zu messenden Temperatur vorgenommen wird, und sind einfach zu installieren.  Alle Konfigurationen können an Ihre Anwendung angepasst werden.

Vorteile

  • Ausführungen der Schraubenmontage: Bolzen mit Gewinde, Röhre, flach und rechteckig
  • Elemente, einfach: Platin, Nickel
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • Einfache Installation 
  • Nachträgliche Montage 
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Prozessindustrie 
  • Luft‑ und Raumfahrt 
  • Verteidigung 
  • Elektromotoren 
  • Generatoren
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: RTDs verstehen

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Einschraubfühler

  • Elementtyp  Edelstahl

  • Elementmaterial  Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0036

Literatur