Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Der explosionssichere federbelastete RTD-Transmitter der 1021 Serie ist ein spitzenempfindlicher federbelasteter Temperatursensor.

Vorteile

  • Hülsenausführungen: Edelstahl mit Kupfer oder Aluminiumspitze
  • Elemente, einfach und zweifach: Platin, Kupfer, Nickel
  • Hülsendurchmesser: 0,188", 0,215", 0,236" (6,0 mm), 0,250"
  • Für den Einsatz in explosions- und flammensicheren Anwendungen zugelassen 
  • US-amerikanische oder europäische Gewinde verfügbar 
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Motoren
  • Generatoren
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist ein RTD?
A: Ein RTD (Resistance Temperature Detector) ist ein Sensor, dessen Widerstand sich ändert, wenn sich seine Temperatur ändert.  Der Widerstand steigt mit zunehmender Temperatur des Sensors.  Das Verhältnis Widerstand versus Temperatur ist bekannt und im Laufe der Zeit wiederholbar. Ein RTD ist ein passives Gerät.  Er produziert nicht selbst ein Ausgangssignal.  Externe elektronische Geräte werden verwendet, um den Widerstand des Sensors zu messen, indem schwacher elektrischer Strom durch den Sensor geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen.
Erfahren Sie mehr: Wissenswertes über RTDs

F: Was ist der Standardwiderstand eines Platin-FTE?
A: PDF herunterladen: RTD Widerstand Temperatur Tabelle Anwendung Hinweis

 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Explosionssichere Sonde

  • Elementtyp  Edelstahlsonde mit Kupferspitze

  • Elementmaterial  Kupfer, Nickel, Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  180 °C [ 356 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0041

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten