Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die drahtgewickelten Stator-RTD-Sensoren für erhöhte Sicherheit messen die Durchschnittstemperatur über die gesamte Sensorlänge des Elements. Sie werden in Elektromotoren und Generatoren für die kontinuierliche Temperaturmessung in den Statorwicklungen eingesetzt und sind für den Gebrauch in Gefahrenbereichen ausgelegt, in denen brennbares Gas vorhanden sein kann. Diese Stator-RTD-Temperatursensoren sind für die ununterbrochene Nutzung in Klasse H (180 °C) zugelassen.

Vorteile

  • Hinterer Ausgang, mit Epoxidglas laminiert
  • Element, einfach: Platin, Kupfer, Nickel
  • Körperdicke: 0,078", 0,098", 0,118", 0,138", 0,157"
  • Kundenspezifische Körperbreiten
  • Zuleitungsdraht-/Kabeloptionen
  • EG-Baumusterprüfbescheinigung: FM 11 ATEX 0029U 
  • IECEx-Zertifikat: FMG 12.0021U
Horizontale Leiste

Anwendungsbereiche

  • Motoren 
  • Generatoren
Horizontale Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Erhöhte Sicherheit - Stator

  • Elementtyp  Glasfaserkörper

  • Elementmaterial  Kupfer, Nickel, Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  Flachbandkabel, Mantelkabel, Polyimid-Zuleitungen, PTFE, Ummanteltes Kabel mit vernetzter Abschirmung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  180 °C [ 356 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RTD0042

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten